Koncová dutinka žíly DUO 10 běžný hnědá
Obj. č. 91667
Detaily položky Koncová dutinka žíly DUO 10 běžný hnědá
- Obj. č.
- 91667
- označení výrobku
- Koncová dutinka žíly DUO 10 běžný hnědá
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 10
- barva
- hnědá
- délka mm
- 26,0
- Design
- běžný
- barevný kód
- Telemecanique
- délka objímky mm
- 14
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892414848
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data Koncová dutinka žíly DUO 10 běžný hnědá
Koncová dutinka žíly | |
Teplotní rozsah | až +105°C krátkodobé až +120°C |
Detaily Koncová dutinka žíly DUO 10 běžný hnědá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
-
- povrch: pocínované
-
- izolace: Polypropylen (PP)
Vlastnosti
-
- Isolierte DUO-Aderendhülsen zur Einführung von 2 Litzen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
- Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- L - délka
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Použití
-
- Izolované koncové dutinky žil DUO pro zavádění dvou lanek zabraňují roztřepení odizolovaných drátů.
- Trychtýřovitě tvarované plastové límečky usnadňují nasunutí na dráty.
Ke stažení Koncová dutinka žíly DUO 10 běžný hnědá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem