mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, rovná CV Compact straight M40 x 1.5 (1 1/4")
Obj. č. 908478
Detaily položky mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, rovná CV Compact straight M40 x 1.5 (1 1/4")
- Obj. č.
- 908478
- označení výrobku
- mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, rovná CV Compact straight M40 x 1.5 (1 1/4")
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M40 x 1,5
- váha v kg/1000 ks.
- 16,0
- délka závitu mm
- 13,0
- velikost klíče mm
- 50
- $Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
- 35,4
- vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
- 1 1/4
- kusů v balení
- 2
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892386718
- číslo celního sazebníku
- 74198090
Technická data mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, rovná CV Compact straight M40 x 1.5 (1 1/4")
mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, rovná | |
Teplotní rozsah | -45°C až +105°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, rovná CV Compact straight M40 x 1.5 (1 1/4")
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz poniklované
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
-
- Uzemňovací objímka: ocel
-
- těsnící kroužek: Polyamide (PA)
Poznámky
-
- Vhodná pro kovové ochranné hadice:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, rovná CV Compact straight M40 x 1.5 (1 1/4")
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem