mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, rovná CV Compact straight M32 x 1.5 (1")

mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, rovná CV Compact straight M32 x 1.5 (1") Obj. č. 908477
  • EAC certifikát
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
908477
označení výrobku
mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, rovná CV Compact straight M32 x 1.5 (1")
typ závitu
metrický
velikost
M32 x 1,5
váha v kg/1000 ks.
11,7
délka závitu mm
12,0
velikost klíče mm
42
$Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
26,8
vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
1
kusů v balení
5
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892386701
číslo celního sazebníku
74198090

Technická data

mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, rovná
Teplotní rozsah -45°C až +105°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz poniklované
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • Uzemňovací objímka: ocel
      • těsnící kroužek: Polyamide (PA)

Poznámky

      • Vhodná pro kovové ochranné hadice:
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible