mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, rovná CV Compact straight M20 x 1.5 (3/8")

mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, rovná CV Compact straight M20 x 1.5 (3/8") Obj. č. 908474
  • EAC certifikát
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
908474
označení výrobku
mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, rovná CV Compact straight M20 x 1.5 (3/8")
typ závitu
metrický
velikost
M20 x 1,5
váha v kg/1000 ks.
4,0
délka závitu mm
10,0
velikost klíče mm
24
$Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
12,6
vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
3/8
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892386671
číslo celního sazebníku
74198090

Technická data

mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, rovná
Teplotní rozsah -45°C až +105°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz poniklované
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • Uzemňovací objímka: ocel
      • těsnící kroužek: Polyamide (PA)

Poznámky

      • Vhodná pro kovové ochranné hadice:
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible