mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená CV Compact elbow 90° M63 x 1.5 (2)
Obj. č. 908488
Detaily položky mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená CV Compact elbow 90° M63 x 1.5 (2)
- Obj. č.
- 908488
- označení výrobku
- mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená CV Compact elbow 90° M63 x 1.5 (2)
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M63 x 1,5
- délka závitu mm
- 16,0
- velikost klíče mm
- 72
- $Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
- 51,6
- vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
- 2
- kusů v balení
- 2
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892386817
- číslo celního sazebníku
- 74198090
Technická data mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená CV Compact elbow 90° M63 x 1.5 (2)
mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená | |
Teplotní rozsah | -45°C až +105°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená CV Compact elbow 90° M63 x 1.5 (2)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz poniklované
-
- Uzemňovací objímka: ocel
-
- těsnící kroužek: Polyamide (PA)
Poznámky
-
- Vhodná pro kovové ochranné hadice:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená CV Compact elbow 90° M63 x 1.5 (2)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem