mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená CV Compact elbow 90° M20 x 1.5 (1/2)

mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená CV Compact elbow 90° M20 x 1.5 (1/2) Obj. č. 908483
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
908483
označení výrobku
mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená CV Compact elbow 90° M20 x 1.5 (1/2)
typ závitu
metrický
velikost
M20 x 1,5
délka závitu mm
10,0
velikost klíče mm
27
$Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
16,1
vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
1/2
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892386763
číslo celního sazebníku
74198090

Technická data

mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená
Teplotní rozsah -45°C až +105°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz poniklované
      • Uzemňovací objímka: ocel
      • těsnící kroužek: Polyamide (PA)

Poznámky

      • Vhodná pro kovové ochranné hadice:
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible