mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená CV Compact 45° M32 x 1.5 (1)

mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená CV Compact 45° M32 x 1.5 (1) Obj. č. 11025418
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
11025418
označení výrobku
mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená CV Compact 45° M32 x 1.5 (1)
typ závitu
metrický
velikost
M32 x 1,5
délka závitu mm
12,0
velikost klíče mm
45
$Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
26,8
vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
1
kusů v balení
5
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892541254
číslo celního sazebníku
74198090

Technická data

mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená
Teplotní rozsah -45°C až +105°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz poniklované
      • Uzemňovací objímka: ocel
      • těsnící kroužek: Polyamide (PA)

Poznámky

      • Vhodné pro ochranné hadice: EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible