mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená CV Compact 45° M20 x 1.5 (3/8)
Obj. č. 11025415
Detaily položky mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená CV Compact 45° M20 x 1.5 (3/8)
- Obj. č.
- 11025415
- označení výrobku
- mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená CV Compact 45° M20 x 1.5 (3/8)
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M20 x 1,5
- délka závitu mm
- 10,0
- velikost klíče mm
- 26
- $Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
- 12,6
- vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
- 3/8
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892541223
- číslo celního sazebníku
- 74198090
Technická data mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená CV Compact 45° M20 x 1.5 (3/8)
mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená | |
Teplotní rozsah | -45°C až +105°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená CV Compact 45° M20 x 1.5 (3/8)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz poniklované
-
- Uzemňovací objímka: ocel
-
- těsnící kroužek: Polyamide (PA)
Poznámky
-
- Vhodné pro ochranné hadice: EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče