kabelové vázací pásky z nerezové oceli E 290/7,9
Obj. č. 90905
Detaily položky kabelové vázací pásky z nerezové oceli E 290/7,9
- Obj. č.
- 90905
- označení výrobku
- kabelové vázací pásky z nerezové oceli E 290/7,9
- délka mm
- 290,0
- kapacita N
- 1559
- Ø svazků mm
- 75
- šířka mm
- 7,9
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892401404
- číslo celního sazebníku
- 73269098
Technická data kabelové vázací pásky z nerezové oceli E 290/7,9
kabelové vázací pásky z nerezové oceli | |
Teplotní rozsah | -80°C až +538°C |
Detaily kabelové vázací pásky z nerezové oceli E 290/7,9
Konstrukce kabelu
-
- materiál: nerez ocel 1.4401 / AISI 316
-
- s kuličkovým zámkem
Vlastnosti
-
- odolný proti: agresivní chemikálie
-
- korozivzdorný
-
- odolný vůči záření
-
- antimagnetické
-
- teplotně odolný
Použití
-
- Pro použití v extrémních podmínkách, jako jsou vysoké teploty, agresivní prostředí, vysoké tahové zatížení.
Ke stažení kabelové vázací pásky z nerezové oceli E 290/7,9
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem