kabelové vázací pásky z nerezové oceli E 200/4,6 Obj. č. 90901
  • product.icon.logo_dnv
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • UL certifikát

Detaily položky

Obj. č.
90901
označení výrobku
kabelové vázací pásky z nerezové oceli E 200/4,6
délka mm
200,0
kapacita N
778
Ø svazků mm
50
šířka mm
4,6
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892401367
číslo celního sazebníku
73269098

Technická data

kabelové vázací pásky z nerezové oceli
Teplotní rozsah -80°C až +538°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: nerez ocel 1.4401 / AISI 316
      • s kuličkovým zámkem

Vlastnosti

      • odolný proti: agresivní chemikálie
      • korozivzdorný
      • odolný vůči záření
      • antimagnetické
      • teplotně odolný

Použití

      • Pro použití v extrémních podmínkách, jako jsou vysoké teploty, agresivní prostředí, vysoké tahové zatížení.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible