upevňovací základna TC 814 Obj. č. 93006
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
93006
označení výrobku
upevňovací základna TC 814
typ
TC 814
barva
transparentní
délka mm
19,3
Šířka pásku max mm
4,8
výška mm
5
Vrt mm
3,3
šířka mm
9,8
způsob upevnění
šrouby a nýty
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892401909
číslo celního sazebníku
39174000

Technická data

upevňovací základna
Teplotní rozsah -40°C až +85°C
krátkodobé až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6.6

Poznámky

      • legenda:
      • H - výška
      • W - šířka
      • L - délka
      • T - tloušťka

Použití

      • Malá patice k upevnění svazku pro šrouby se zapuštěnou hlavou, válcovou hlavou nebo pro montáž pomocí nýtů.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible