upevňovací základna TC 104
Obj. č. 91040
Detaily položky upevňovací základna TC 104
- Obj. č.
- 91040
- označení výrobku
- upevňovací základna TC 104
- typ
- TC 104
- barva
- transparentní
- délka mm
- 10,3
- Šířka pásku max mm
- 2,4
- výška mm
- 2,4
- Vrt mm
- 3,4
- šířka mm
- 7,9
- způsob upevnění
- šrouby a nýty
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892401879
- číslo celního sazebníku
- 39174000
Technická data upevňovací základna TC 104
upevňovací základna | |
Teplotní rozsah | -40°C až +85°C krátkodobé až +105°C |
Detaily upevňovací základna TC 104
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6.6
Poznámky
-
- legenda:
- H - výška
- W - šířka
- L - délka
- T - tloušťka
Použití
-
- Malá patice k upevnění svazku pro šrouby se zapuštěnou hlavou, válcovou hlavou nebo pro montáž pomocí nýtů.
Ke stažení upevňovací základna TC 104
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem