upevňovací základna BS 3 Obj. č. 91092
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
91092
označení výrobku
upevňovací základna BS 3
typ
BS 3
barva
transparentní
rozměr mm
26,50 x 26,50
Šířka pásku max mm
4,8
Ø otvoru v mm
4,0
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892401855
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

upevňovací základna
Teplotní rozsah -40°C až +85°C
krátkodobá zátěž +150°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6.6

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • samozhášecí
      • zpomalovač hoření

Poznámky

      • Pěnová samolepicí fólie přilne k hladkým a odmaštěným povrchům a vyrovnává mírné nerovnosti.

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • BS samolepicí i šroubovatelná montážní patice pro instalaci kabelů, vodičů, trubek a potrubí. Jednoduchá manipulace díky kombinaci s vázacími pásky.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible