Assembly tool CT5 Obj. č. 904787
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
904787
Item description
Assembly tool CT5
Type
CT5
Length mm
210.0
Tie width min - max mm
12.00
Pieces per Packaging Unit
1
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892428494
Customs tariff number
82055980

Technická data

Assembly tool

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Ergonomisches und stabiles Spannwerkzeug aus Stahl, zum Spannen von Kugelverschluss- und Leiterform-Stahlbindern mit und ohne Beschichtung, mit Bandabschneider.
      • Länge 210 mm

Použití

      • For cable ties made of stainless steel.
      • Ergonomic and stable clamping tool by steel for clamping of ball valves and shaped head and steel girders with and without coating, with tape cutter

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible