kabelová vázací páska s plastovým okem T 8-100 transparentní
Obj. č. 90159
Detaily položky kabelová vázací páska s plastovým okem T 8-100 transparentní
- Obj. č.
- 90159
- označení výrobku
- kabelová vázací páska s plastovým okem T 8-100 transparentní
- typ
- T 8-100
- barva
- transparentní
- délka mm
- 360,0
- kapacita N
- 650
- Ø svazků mm
- 101
- šířka mm
- 7,5
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892401268
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data kabelová vázací páska s plastovým okem T 8-100 transparentní
kabelová vázací páska s plastovým okem | |
Teplotní rozsah | -40°C až +85°C |
Detaily kabelová vázací páska s plastovým okem T 8-100 transparentní
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6.6
-
- hořlavost podle UL 94 (V2)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez silikonu
Poznámky
-
- černá: dobrá UV-odolnost
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- pro svazkování a upevnění
Ke stažení kabelová vázací páska s plastovým okem T 8-100 transparentní
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem