kabelová vázací páska s plastovým okem T 2-20 černá

kabelová vázací páska s plastovým okem T 2-20 černá Obj. č. 90140
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
90140
označení výrobku
kabelová vázací páska s plastovým okem T 2-20 černá
typ
T 2-20
barva
černá
délka mm
100,0
kapacita N
110
Ø svazků mm
24
šířka mm
2,5
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892401091
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

kabelová vázací páska s plastovým okem
Teplotní rozsah -40°C až +85°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6.6
      • hořlavost podle UL 94 (V2)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez silikonu

Poznámky

      • černá: dobrá UV-odolnost

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • pro svazkování a upevnění

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible