Compression tool ERG 740 Obj. č. 96757
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
96757
Item description
Compression tool ERG 740
Type
ERG 740
Shield Ø approx. mm
7.62
Pieces per Packaging Unit
1
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892428975
Customs tariff number
82032000

Technická data

Compression tool

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Handpresszange geeignet zur Verpressung der Shield-Kon Verbinder
      • Verarbeitungsbereich für einteilige Shield-Kon Verbinder von 1,27 bis 7,62 mm

Poznámky

      • For processing Shield Kon Connectors. Can only be used in combination with suitable tool inserts - see TI-ERG 740

Použití

      • Hand compression tool suitable for clamping Shield-Kon connectors
      • Processing range for single-piece Shield-Kon connectors from 1.27 to 7.62mm

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible