COV dělitelná vývodka s kontramaticí PG 13.5 NW 14

COV dělitelná vývodka s kontramaticí PG 13.5 NW 14 Obj. č. 93515
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
93515
označení výrobku
COV dělitelná vývodka s kontramaticí PG 13.5 NW 14
typ závitu
PG
velikost
PG 13,5
barva
černá
délka závitu mm
17,0
velikost klíče mm
30
vhodné pro jmenovitou velikost
14,0
vhodné pro jmenovitou velikost
100
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892382420
vhodné pro jmenovitou velikost
39174000

Technická data

Wellschlauchverschraubung
Teplotní rozsah -40°C až +120°C
krátkodobé až +140°C
třída ochrany IP 43

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6.6
      • hořlavost podle UL 94 (HB)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Šroubovací vývodka pro ochranné hadice HELUcond CO.
      • Osově odklopná a znovu uzavíratelná spojovací vývodka s vytvarovanými přídržnými můstky.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible