COV dělitelná kontramatice M25 x 1.5 NW 20
Obj. č. 905039
Detaily položky COV dělitelná kontramatice M25 x 1.5 NW 20
- Obj. č.
- 905039
- označení výrobku
- COV dělitelná kontramatice M25 x 1.5 NW 20
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M25 x 1,5
- barva
- černá
- délka závitu mm
- 9,0
- velikost klíče mm
- 30
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 20,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 50
- vhodné pro jmenovitou velikost
- ne
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 4060892382543
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 39174000
Technická data COV dělitelná kontramatice M25 x 1.5 NW 20
Wellschlauchverschraubung | |
Teplotní rozsah | -40°C až +120°C krátkodobé až +140°C |
třída ochrany | IP 43 |
Detaily COV dělitelná kontramatice M25 x 1.5 NW 20
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6.6
-
- hořlavost podle UL 94 (HB)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Šroubovací vývodka pro ochranné hadice HELUcond CO.
- Osově odklopná a znovu uzavíratelná spojovací vývodka s vytvarovanými přídržnými můstky.
Ke stažení COV dělitelná kontramatice M25 x 1.5 NW 20
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem