COV $teilbare_Verschraubung M40 x 1.5 NW 37 Obj. č. 905035
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
905035
označení výrobku
COV dividable conduit gland M40 x 1.5 NW 37
typ závitu
metrický
velikost
M40 x 1,5
barva
černá
délka závitu mm
59,0
velikost klíče mm
46
vhodné pro jmenovitou velikost
37,0
vhodné pro jmenovitou velikost
25
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892382505
vhodné pro jmenovitou velikost
39174000

Technická data

Wellschlauchverschraubung
Teplotní rozsah -40°C až +120°C
krátkodobé až +140°C
třída ochrany IP 43

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6.6
      • hořlavost podle UL 94 (HB)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Šroubovací vývodka pro ochranné hadice HELUcond CO.
      • Osově odklopná a znovu uzavíratelná spojovací vývodka s vytvarovanými přídržnými můstky.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible