COV $teilbare_Verschraubung M20 x 1.5 NW 14
Obj. č. 905032
Detaily položky COV $teilbare_Verschraubung M20 x 1.5 NW 14
- Obj. č.
- 905032
- označení výrobku
- COV dividable conduit gland M20 x 1.5 NW 14
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M20 x 1,5
- barva
- černá
- délka závitu mm
- 41,0
- velikost klíče mm
- 27
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 14,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 100
- vhodné pro jmenovitou velikost
- ne
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 4060892382475
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 39174000
Technická data COV $teilbare_Verschraubung M20 x 1.5 NW 14
Wellschlauchverschraubung | |
Teplotní rozsah | -40°C až +120°C krátkodobé až +140°C |
třída ochrany | IP 43 |
Detaily COV $teilbare_Verschraubung M20 x 1.5 NW 14
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6.6
-
- hořlavost podle UL 94 (HB)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Šroubovací vývodka pro ochranné hadice HELUcond CO.
- Osově odklopná a znovu uzavíratelná spojovací vývodka s vytvarovanými přídržnými můstky.
Ke stažení COV $teilbare_Verschraubung M20 x 1.5 NW 14
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem