držák vlnité trubice COS NW 10 černá
Obj. č. 920375
Detaily položky držák vlnité trubice COS NW 10 černá
- Obj. č.
- 920375
- označení výrobku
- držák vlnité trubice COS NW 10 černá
- barva
- černá
- výška mm
- 21
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 10,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 18,5
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 100
- vhodné pro jmenovitou velikost
- ne
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 4060892382406
- šířka mm
- 39174000
Technická data držák vlnité trubice COS NW 10 černá
držák vlnité trubice | |
Teplotní rozsah | -30°C až +105°C |
Detaily držák vlnité trubice COS NW 10 černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
-
- hořlavost podle UL 94
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Držák pro dělitelné kabelové ochranné hadice HELUcond CO
- Rychlé upevnění s integrovaným žebrem, které fixuje ochrannou trubku i v axiálním směru
Ke stažení držák vlnité trubice COS NW 10 černá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem