držák vlnité trubice COS NW 23 černá

držák vlnité trubice COS NW 23 černá Obj. č. 920359
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
920359
označení výrobku
držák vlnité trubice COS NW 23 černá
barva
černá
výška mm
43,5
vhodné pro jmenovitou velikost
23,0
vhodné pro jmenovitou velikost
42,0
vhodné pro jmenovitou velikost
50
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892382376
šířka mm
39174000

Technická data

držák vlnité trubice
Teplotní rozsah -30°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • hořlavost podle UL 94

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez kadmia
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Držák pro dělitelné kabelové ochranné hadice HELUcond CO
      • Rychlé upevnění s integrovaným žebrem, které fixuje ochrannou trubku i v axiálním směru

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible