držák vlnité trubice COS NW 20 černá

držák vlnité trubice COS NW 20 černá Obj. č. 920358
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
920358
označení výrobku
držák vlnité trubice COS NW 20 černá
barva
černá
výška mm
36
vhodné pro jmenovitou velikost
20,0
vhodné pro jmenovitou velikost
35,0
vhodné pro jmenovitou velikost
100
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892382369
šířka mm
39174000

Technická data

držák vlnité trubice
Teplotní rozsah -30°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • hořlavost podle UL 94

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez kadmia
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Držák pro dělitelné kabelové ochranné hadice HELUcond CO
      • Rychlé upevnění s integrovaným žebrem, které fixuje ochrannou trubku i v axiálním směru

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible