Polyoelfinové smršťovací hadice CMP 500-0-A

Polyoelfinové smršťovací hadice CMP 500-0-A Obj. č. 91297
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91297
označení výrobku
Polyoelfinové smršťovací hadice CMP 500-0-A
typ
CMP 500-0-A
barva
černá
vnitřní Ø po smrštění mm
6,4
vnitřní Ø před smrštěním mm
12,7
tloušťka stěny mm
0,6
metrů na jednotku balení
30.5
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892394591
číslo celního sazebníku
39173200

Technická data

Polyoelfinové smršťovací hadice 2:1
Teplotní rozsah -55°C až +135°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyolefin

Vlastnosti

      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • bez olova

Poznámky

      • Balení dodávky:
      • CMP krabice (1,2 m kusy) (25 kusů = 30,5 m; 10 kusů = 12,2 m)
      • CMP role

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • k opravám izolace
      • pro utěsnění elektrických součástí

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible