Kruhový konektor M12 MS samice (8pin / 6.0 - 8.0)

Kruhový konektor M12 MS samice (8pin / 6.0 - 8.0) Obj. č. 11024555
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Detaily položky

Obj. č.
11024555
označení výrobku
Kruhový konektor M12 MS samice (8pin / 6.0 - 8.0)
vnější Ø mm (cca)
20
typ závitu
metrický
velikost
M12
délka mm
56,5
Ø kabelu od / do mm
6,0 - 8,0
délka závitu mm
12,0
velikost klíče mm
18
Design
samice
počet pólů
8
TE Obj. č.
T4110012081-070
způsob upevnění
šroub
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892537370
číslo celního sazebníku
85366990

Technická data

Kruhový konektor M12
Teplotní rozsah -40°C až +85°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • hořlavost podle UL 94 (HB)
      • materiál kontaktního povrchu: zlato
      • design: horizontální
      • kódování: A
      • způsob upevnění: šroub

Vlastnosti

      • kompaktní design s vysokou hustotou připojení
      • šroubový zámek pro snadnou a rychlou instalaci
      • rychlé a spolehlivé připojení v terénu

Poznámky

      • legenda:
      • L - délka
      • D - Vnější průměr
      • TD - průměr závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • průmyslová automatizace
      • automatizační technika
      • systém zpracování obrazu
      • senzory
      • AGV (samořídící dopravní systémy)

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible