kruhové konektory M12 samice 5pin (CD 6.0 - 8.0 mm)
Obj. č. 11024547
Detaily položky kruhové konektory M12 samice 5pin (CD 6.0 - 8.0 mm)
- Obj. č.
- 11024547
- označení výrobku
- kruhové konektory M12 samice 5pin (CD 6.0 - 8.0 mm)
- vnější Ø mm (cca)
- 20
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M12
- délka mm
- 53,0
- Ø kabelu od / do mm
- 6,0 - 8,0
- velikost klíče mm
- 18
- Design
- samice
- počet pólů
- 5
- TE Obj. č.
- T4110002051-070
- způsob upevnění
- šroub
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892537295
- číslo celního sazebníku
- 85366990
Technická data kruhové konektory M12 samice 5pin (CD 6.0 - 8.0 mm)
kulaté konektory M12 + M8 | |
Teplotní rozsah | -40°C až +85°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily kruhové konektory M12 samice 5pin (CD 6.0 - 8.0 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 66 GF25
-
- hořlavost podle UL 94 (HB)
-
- materiál kontaktního povrchu: zlato
-
- design: horizontální
-
- kódování: A
-
- způsob upevnění: šroub
Vlastnosti
-
- kompaktní design s vysokou hustotou připojení
-
- šroubový zámek pro snadnou a rychlou instalaci
-
- rychlé a spolehlivé připojení v terénu
Poznámky
-
- legenda:
- L - délka
- D - Vnější průměr
- TD - průměr závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- průmyslová automatizace
-
- automatizační technika
-
- systém zpracování obrazu
-
- senzory
-
- AGV (samořídící dopravní systémy)