kruhové konektory M12 samice 5pin (CD 4.0 - 6.0 mm)

kruhové konektory M12 samice 5pin (CD 4.0 - 6.0 mm) Obj. č. 11024546
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát

Detaily položky

Obj. č.
11024546
označení výrobku
kruhové konektory M12 samice 5pin (CD 4.0 - 6.0 mm)
vnější Ø mm (cca)
20
typ závitu
metrický
velikost
M12
délka mm
53,0
Ø kabelu od / do mm
4,0 - 6,0
velikost klíče mm
18
Design
samice
počet pólů
5
TE Obj. č.
T4110001051-070
způsob upevnění
šroub
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892537288
číslo celního sazebníku
85366990

Technická data

kulaté konektory M12 + M8
Teplotní rozsah -40°C až +85°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 66 GF25
      • hořlavost podle UL 94 (HB)
      • materiál kontaktního povrchu: zlato
      • design: horizontální
      • kódování: A
      • způsob upevnění: šroub

Vlastnosti

      • kompaktní design s vysokou hustotou připojení
      • šroubový zámek pro snadnou a rychlou instalaci
      • rychlé a spolehlivé připojení v terénu

Poznámky

      • legenda:
      • L - délka
      • D - Vnější průměr
      • TD - průměr závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • průmyslová automatizace
      • automatizační technika
      • systém zpracování obrazu
      • senzory
      • AGV (samořídící dopravní systémy)

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible