kabelová zatahovací punčocha 6-10 mm Obj. č. 905891
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
905891
označení výrobku
kabelová zatahovací punčocha 6-10 mm
vnitřní Ø max. mm
10,0
vnitřní Ø min. mm
6,0
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892428005
číslo celního sazebníku
73129000

Technická data

kabelová zatahovací punčocha

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: ocel pozinkované

Použití

      • Punčoška pro zatahování kabelů při jejich pokládání s velkými tahovými silami.
      • Poutko, zesílené očnicí a lisovací svěrkou.
      • Zpětně spletená - pod tahovým zatížením se sama pevně stahuje.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible