kabelová zatahovací punčocha 20-25 mm
Obj. č. 905375
Detaily položky kabelová zatahovací punčocha 20-25 mm
- Obj. č.
- 905375
- označení výrobku
- kabelová zatahovací punčocha 20-25 mm
- vnitřní Ø max. mm
- 25,0
- vnitřní Ø min. mm
- 20,0
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892427909
- číslo celního sazebníku
- 73129000
Technická data kabelová zatahovací punčocha 20-25 mm
kabelová zatahovací punčocha |
Detaily kabelová zatahovací punčocha 20-25 mm
Konstrukce kabelu
-
- materiál: ocel pozinkované
Použití
-
- Punčoška pro zatahování kabelů při jejich pokládání s velkými tahovými silami.
- Poutko, zesílené očnicí a lisovací svěrkou.
- Zpětně spletená - pod tahovým zatížením se sama pevně stahuje.