kabelová punčoška pro montáž kabelů 40-50 mm
Obj. č. 905605
Detaily položky kabelová punčoška pro montáž kabelů 40-50 mm
- Obj. č.
- 905605
- označení výrobku
- kabelová punčoška pro montáž kabelů 40-50 mm
- vnitřní Ø max. mm
- 50,0
- vnitřní Ø min. mm
- 40,0
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892427978
- číslo celního sazebníku
- 73129000
Technická data kabelová punčoška pro montáž kabelů 40-50 mm
kabelová punčoška pro montáž kabelů |
Detaily kabelová punčoška pro montáž kabelů 40-50 mm
Konstrukce kabelu
-
- materiál: nerez ocel 1.4401 / AISI 316
Použití
-
- Kvalitní punčoška pro montáž kabelů z ušlechtilé oceli - vhodná také pro větrné elektrárny v blízkosti pobřeží. Pro protismykovou montáž svisle zavěšených kabelů.
- Jedno bočně umístěné poutko, které je zesílené očnicí a jednou lisovací svěrkou.
- Zpětně spletená - pod tahovým zatížením se sama pevně stahuje.