kabelová punčoška pro montáž kabelů 30-40 mm Obj. č. 905597
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
905597
označení výrobku
kabelová punčoška pro montáž kabelů 30-40 mm
vnitřní Ø max. mm
40,0
vnitřní Ø min. mm
30,0
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892427923
číslo celního sazebníku
73129000

Technická data

kabelová punčoška pro montáž kabelů

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: nerez ocel 1.4401 / AISI 316

Použití

      • Kvalitní punčoška pro montáž kabelů z ušlechtilé oceli - vhodná také pro větrné elektrárny v blízkosti pobřeží. Pro protismykovou montáž svisle zavěšených kabelů.
      • Jedno bočně umístěné poutko, které je zesílené očnicí a jednou lisovací svěrkou.
      • Zpětně spletená - pod tahovým zatížením se sama pevně stahuje.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible