kabelová přitahovací punčoška 90-110 mm Obj. č. 905908
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
905908
označení výrobku
kabelová přitahovací punčoška 90-110 mm
vnitřní Ø max. mm
110,0
vnitřní Ø min. mm
90,0
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892428173
číslo celního sazebníku
73129000

Technická data

kabelová přitahovací punčoška

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: ocel pozinkované

Použití

      • Kabelová punčoška pro přitahování již položených kabelů. Vhodná také jako punčoška pro montáž svisle zavěšených kabelů
      • Dvě bočně umístěná poutka, zesílená očnicemi a lisovacími svěrkami.
      • Zpětně spletená - pod tahovým zatížením se sama pevně stahuje.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible