kabelová přitahovací punčoška 50-60 mm
Obj. č. 905905
Detaily položky kabelová přitahovací punčoška 50-60 mm
- Obj. č.
- 905905
- označení výrobku
- kabelová přitahovací punčoška 50-60 mm
- vnitřní Ø max. mm
- 60,0
- vnitřní Ø min. mm
- 50,0
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892428142
- číslo celního sazebníku
- 73129000
Technická data kabelová přitahovací punčoška 50-60 mm
kabelová přitahovací punčoška |
Detaily kabelová přitahovací punčoška 50-60 mm
Konstrukce kabelu
-
- materiál: ocel pozinkované
Použití
-
- Kabelová punčoška pro přitahování již položených kabelů. Vhodná také jako punčoška pro montáž svisle zavěšených kabelů
- Dvě bočně umístěná poutka, zesílená očnicemi a lisovacími svěrkami.
- Zpětně spletená - pod tahovým zatížením se sama pevně stahuje.