CAN-Bus 0,34mm² 1-PAIR PUR CHAIN fialová 1 x 2 x 0,34 mm²
Obj. č. 802182
Detaily položky CAN-Bus 0,34mm² 1-PAIR PUR CHAIN fialová 1 x 2 x 0,34 mm²
- Obj. č.
- 802182
- označení výrobku
- CAN-Bus 0,34mm² 1-PAIR PUR CHAIN fialová 1 x 2 x 0,34 mm²
- vnější Ø mm (cca)
- 6,9
- Hmotnost Cu na km
- 30,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 54,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892315107
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data CAN-Bus 0,34mm² 1-PAIR PUR CHAIN fialová 1 x 2 x 0,34 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detaily CAN-Bus 0,34mm² 1-PAIR PUR CHAIN fialová 1 x 2 x 0,34 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Sheath colour: violet