BL-W M32 x 1.5 / PG 29
Obj. č. 96381
Detaily položky BL-W M32 x 1.5 / PG 29
- Obj. č.
- 96381
- označení výrobku
- BL-W M32 x 1.5 / PG 29
- vnější Ø mm (cca)
- 35
- typ závitu
- metrický / PG / NPT
- velikost
- M32 x 1,5 / PG 29 / NPT 1"
- kusů v balení
- 250
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892374258
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data BL-W M32 x 1.5 / PG 29
pěnová záslepka | |
Teplotní rozsah | -20°C až +70°C |
Detaily BL-W M32 x 1.5 / PG 29
Konstrukce kabelu
-
- materiál: pěna
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- D - Vnější průměr
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- K použití coby prachový uzávěr pro kabelové šroubovací vývodky HSK.
Ke stažení BL-W M32 x 1.5 / PG 29
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem