BL-W PG 7 Obj. č. 96376
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
96376
Item description
BL-W PG 7
Outer Ø mm (approx.)
11
Thread type
PG
Size
PG 7
Pieces per Packaging Unit
500
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892374203
Customs tariff number
39269097

Technická data

Foam blind plate
Temperature range -20°C to +70°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: foam

Poznámky

      • Legend:
      • Dimensions
      • D - Outer diameter

Použití

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction
      • As dust cap for HSK cable glands.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible