PVC záslepka BL-H PG 11
Obj. č. 96418
Detaily položky PVC záslepka BL-H PG 11
- Obj. č.
- 96418
- označení výrobku
- PVC záslepka BL-H PG 11
- vnější Ø mm (cca)
- 17
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 11
- kusů v balení
- 500
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892374128
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data PVC záslepka BL-H PG 11
PVC záslepka | |
Teplotní rozsah | -20°C až +70°C |
Detaily PVC záslepka BL-H PG 11
Konstrukce kabelu
-
- materiál: tvrdé PVC
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- D - Vnější průměr
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- K použití coby prachový uzávěr pro kabelové šroubovací vývodky HSK.
Ke stažení PVC záslepka BL-H PG 11
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem