lisovací kabelové oko BHB forked 6 F modrá Obj. č. 93762
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát

Detaily položky

Obj. č.
93762
označení výrobku
lisovací kabelové oko BHB forked 6 F modrá
typ
BHB 6 F
barva
modrá
průřez od / do mm²
1,50 - 2,50
kusů v balení
1750
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892415920
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

lisovací kabelové oko podle DIN EN 45545-2
tvar příruby vidlicový tvar
Teplotní rozsah -20°C až +115°C
krátkodobé až +130°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz
      • povrch: galvanicky pocínované
      • izolace: Polykarbonát (PC)
      • částečně izolované
      • hořlavost podle UL 94 (V0)

Poznámky

      • Průměr kotouče 450 mm. Vnitřní průměr upnutí 27 mm. Ploché konektory / ploché nástrčné dutinky / kolíková kabelová oka jako zboží uspořádané do pásku na vyžádání.
      • legenda:
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Použití

      • Spojovací materiál izolovaný polykarbonátem uspořádaný do pásku byl vyvinut jako hospodárné řešení pro kabelovou konfekci středních a větších sérií.

Testy

      • selbstverlöschend nach UL 94: V0

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible