lisovací kabelové oko BHB eye type 4 modrá
Obj. č. 93746
Detaily položky lisovací kabelové oko BHB eye type 4 modrá
- Obj. č.
- 93746
- označení výrobku
- lisovací kabelové oko BHB eye type 4 modrá
- typ
- BHB 4
- barva
- modrá
- průřez od / do mm²
- 1,50 - 2,50
- kusů v balení
- 1750
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892415555
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data lisovací kabelové oko BHB eye type 4 modrá
lisovací kabelové oko podle DIN EN 45545-2 | |
tvar příruby | kruhový tvar |
Teplotní rozsah | -20°C až +115°C krátkodobé až +130°C |
Detaily lisovací kabelové oko BHB eye type 4 modrá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- izolace: Polykarbonát (PC)
-
- částečně izolované
-
- hořlavost podle UL 94 (V0)
Poznámky
-
- Průměr kotouče 450 mm. Vnitřní průměr upnutí 27 mm. Ploché konektory / ploché nástrčné dutinky / kolíková kabelová oka jako zboží uspořádané do pásku na vyžádání.
-
- legenda:
- rozměry
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Testy
-
- selbstverlöschend nach UL 94: V0
Použití
-
- Spojovací materiál izolovaný polykarbonátem uspořádaný do pásku byl vyvinut jako hospodárné řešení pro kabelovou konfekci středních a větších sérií.
Ke stažení lisovací kabelové oko BHB eye type 4 modrá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem