lisovací kabelové oko B-PF B 6P
Obj. č. 91558
Detaily položky lisovací kabelové oko B-PF B 6P
- Obj. č.
- 91558
- označení výrobku
- lisovací kabelové oko B-PF B 6P
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 1.6
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- typ
- B 6P
- ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
- 11,0
- Šířka příruby (b) v mm
- 2,7
- délka (l) v mm
- 20,0
- váha v kg/1000 ks.
- 1,6
- průřez od / do mm²
- 4,00 - 6,00
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892416972
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data lisovací kabelové oko B-PF B 6P
lisovací kabelové oko | |
tvar příruby | tvar kolíku |
Teplotní rozsah | až +120°C |
Detaily lisovací kabelové oko B-PF B 6P
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- neizolovaný
-
- bez inspekčního otvoru
Poznámky
-
- Podle DIN 46230.
-
- legenda:
- rozměry
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- L - délka
Použití
-
- Neizolovaná kabelová oka v kolíkovém provedení.
Ke stažení lisovací kabelové oko B-PF B 6P
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem