lisovací kabelové oko B-PF B 2,5P Obj. č. 91557
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91557
označení výrobku
lisovací kabelové oko B-PF B 2,5P
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
0.8
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
typ
B 2.5P
ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
10,0
Šířka příruby (b) v mm
1,9
délka (l) v mm
17,0
váha v kg/1000 ks.
0,7
průřez od / do mm²
1,50 - 2,50
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892416965
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

lisovací kabelové oko
tvar příruby tvar kolíku
Teplotní rozsah až +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď
      • povrch: galvanicky pocínované
      • neizolovaný
      • bez inspekčního otvoru

Poznámky

      • Podle DIN 46230.
      • legenda:
      • rozměry
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • L - délka

Použití

      • Neizolovaná kabelová oka v kolíkovém provedení.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible