lisovací kabelové oko B-FT B 2,5-6F

lisovací kabelové oko B-FT B 2,5-6F Obj. č. 91552
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91552
označení výrobku
lisovací kabelové oko B-FT B 2,5-6F
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
1.1
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
typ
B 2.5-6F
ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
6,5
jmenovitý ø vlákna (d) v mm
2,3
Šířka příruby (b) v mm
12,0
délka (l) v mm
13,0
váha v kg/1000 ks.
1,1
průřez od / do mm²
1,50 - 2,50
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892416866
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

lisovací kabelové oko podle DIN 46230
tvar příruby vidlicový tvar
Teplotní rozsah až +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď
      • povrch: galvanicky pocínované
      • neizolovaný
      • bez inspekčního otvoru

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Použití

      • Neizolovaná kabelová oka ve vidlicovém provedení.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible