lisovací kabelové oko B-ET B 120-10
Obj. č. 97765
Detaily položky lisovací kabelové oko B-ET B 120-10
- Obj. č.
- 97765
- označení výrobku
- lisovací kabelové oko B-ET B 120-10
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 16.5
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- typ
- B 120-10
- ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
- 10,5
- jmenovitý ø vlákna (d) v mm
- 17,0
- Šířka příruby (b) v mm
- 24,0
- délka (l) v mm
- 44,0
- váha v kg/1000 ks.
- 56,0
- průřez od / do mm²
- 120,00
- tloušťka mm
- 3
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892416804
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data lisovací kabelové oko B-ET B 120-10
lisovací kabelové oko podle DIN 46234 | |
tvar příruby | kruhový tvar |
Teplotní rozsah | až +120°C |
Detaily lisovací kabelové oko B-ET B 120-10
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- neizolovaný
-
- bez inspekčního otvoru
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Použití
-
- Neizolovaná kabelová oka v kruhovém provedení.