lisovací kabelové oko B-ET B 70-12

lisovací kabelové oko B-ET B 70-12 Obj. č. 91542
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91542
označení výrobku
lisovací kabelové oko B-ET B 70-12
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
24
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
typ
B 70-12
ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
13,0
jmenovitý ø vlákna (d) v mm
13,0
Šířka příruby (b) v mm
22,0
délka (l) v mm
38,0
váha v kg/1000 ks.
21,8
průřez od / do mm²
70,00
tloušťka mm
2
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892416750
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

lisovací kabelové oko podle DIN 46234
tvar příruby kruhový tvar
Teplotní rozsah až +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď
      • povrch: galvanicky pocínované
      • neizolovaný
      • bez inspekčního otvoru

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Použití

      • Neizolovaná kabelová oka v kruhovém provedení.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible