lisovací kabelové oko B-ET B 35-12
Obj. č. 91537
Detaily položky lisovací kabelové oko B-ET B 35-12
- Obj. č.
- 91537
- označení výrobku
- lisovací kabelové oko B-ET B 35-12
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 12.6
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- typ
- B 35-12
- ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
- 13,0
- jmenovitý ø vlákna (d) v mm
- 9,0
- Šířka příruby (b) v mm
- 22,0
- délka (l) v mm
- 31,0
- váha v kg/1000 ks.
- 11,0
- průřez od / do mm²
- 35,00
- tloušťka mm
- 1.6
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892416705
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data lisovací kabelové oko B-ET B 35-12
lisovací kabelové oko podle DIN 46234 | |
tvar příruby | kruhový tvar |
Teplotní rozsah | až +120°C |
Detaily lisovací kabelové oko B-ET B 35-12
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- neizolovaný
-
- bez inspekčního otvoru
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Použití
-
- Neizolovaná kabelová oka v kruhovém provedení.