lisovací kabelové oko B-ET B 35-10 Obj. č. 91536
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91536
označení výrobku
lisovací kabelové oko B-ET B 35-10
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
10
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
typ
B 35-10
ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
10,5
jmenovitý ø vlákna (d) v mm
9,0
Šířka příruby (b) v mm
18,0
délka (l) v mm
27,0
váha v kg/1000 ks.
9,9
průřez od / do mm²
35,00
tloušťka mm
1.6
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892416699
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

lisovací kabelové oko podle DIN 46234
tvar příruby kruhový tvar
Teplotní rozsah až +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď
      • povrch: galvanicky pocínované
      • neizolovaný
      • bez inspekčního otvoru

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Použití

      • Neizolovaná kabelová oka v kruhovém provedení.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible