lisovací kabelové oko B-ET B 25-8
Obj. č. 91533
Detaily položky lisovací kabelové oko B-ET B 25-8
- Obj. č.
- 91533
- označení výrobku
- lisovací kabelové oko B-ET B 25-8
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 7.5
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- typ
- B 25-8
- ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
- 8,4
- jmenovitý ø vlákna (d) v mm
- 7,5
- Šířka příruby (b) v mm
- 16,0
- délka (l) v mm
- 25,0
- váha v kg/1000 ks.
- 7,6
- průřez od / do mm²
- 25,00
- tloušťka mm
- 1.5
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892416668
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data lisovací kabelové oko B-ET B 25-8
lisovací kabelové oko podle DIN 46234 | |
tvar příruby | kruhový tvar |
Teplotní rozsah | až +120°C |
Detaily lisovací kabelové oko B-ET B 25-8
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- neizolovaný
-
- bez inspekčního otvoru
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Použití
-
- Neizolovaná kabelová oka v kruhovém provedení.