lisovací kabelové oko B-ET B 16-10 Obj. č. 91531
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91531
označení výrobku
lisovací kabelové oko B-ET B 16-10
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
5
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
typ
B 16-10
ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
10,5
jmenovitý ø vlákna (d) v mm
5,8
Šířka příruby (b) v mm
18,0
délka (l) v mm
24,0
váha v kg/1000 ks.
4,9
průřez od / do mm²
16,00
tloušťka mm
1.2
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892416644
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

lisovací kabelové oko podle DIN 46234
tvar příruby kruhový tvar
Teplotní rozsah až +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď
      • povrch: galvanicky pocínované
      • neizolovaný
      • bez inspekčního otvoru

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Použití

      • Neizolovaná kabelová oka v kruhovém provedení.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible