lisovací kabelové oko B-ET B 10-5 Obj. č. 91525
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91525
označení výrobku
lisovací kabelové oko B-ET B 10-5
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
2.3
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
typ
B 10-5
ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
5,3
jmenovitý ø vlákna (d) v mm
4,5
Šířka příruby (b) v mm
10,0
délka (l) v mm
16,0
váha v kg/1000 ks.
2,3
průřez od / do mm²
10,00
tloušťka mm
1.1
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892416583
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

lisovací kabelové oko podle DIN 46234
tvar příruby kruhový tvar
Teplotní rozsah až +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď
      • povrch: galvanicky pocínované
      • neizolovaný
      • bez inspekčního otvoru

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Použití

      • Neizolovaná kabelová oka v kruhovém provedení.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible